??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
Bemaßung
2D

CAD-Modellauswahl
4213.D16 Kugelsperrbolzen, mit Ring
HELP_VARIABLE
Firma
Halder
Beschreibung
EH 4213. - Kugelsperrbolzen mit Ring einfach wirkend - nach NAS / MS17987
Stückliste
4213.D16 Kugelsperrbolzen, mit Ring
BESTNR
Bestellnummer
4213.D16
A
Nenndurchmesser
3/8 Zoll
L
Klemmlänge
1.6 Zoll
B
±.005
.440 Zoll
C
+.000/-.040
.365 Zoll
D
min./max.
0.300 - 0.390 Zoll
E
min./max.
0.45 - 0.65 Zoll
F
Ø min.
1.060 Zoll
G
max.
1.650 Zoll
H
min.
.940 Zoll
J
min.
.080 Zoll
AB
Empfohlene Aufnahmebohrung min./max.
0.3750 - 0.3790 Zoll
SZ
Scherfestigkeit zweischnittig min.
20700 lbs
GW
Gewicht
61 g
Embedded user actions